PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Module d'extension
2981046
Extension de contacts à un ou deux canaux, 5 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Module d'extension |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,21 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV : entre tous les réseaux et le boîtier Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV : entre A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 et 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 81 mA (AC) |
typ. 71 mA (DC) | |
Consommation de puissance US | typ. 1,94 W (AC) |
typ. 1,7 W (DC) | |
Courant transitoire | typ. 175 mA (Δt = 5 ms avec Us) |
Temps de filtrage | 2 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
Relais: Circuits à fermeture (23/24 ... 63/64) | |
Nombre de sorties | 5 |
Type de contact | 5 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms) | |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Intensité permanente limite | 6 A (tenir compte du derating) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 1 Hz |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
Relais: Circuit de signalisation (71/72) | |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms) | |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 |
Fréquence de commutation | max. 1 Hz |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | voir Courbe de limite de charge |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | voir Courbe de limite de charge |
Fusible de sortie | 6 A (gL/gG) |
Relais: Circuit report de signalisation (11/12) | |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 circuit report de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | max. 250 V AC/DC |
min. 5 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | max. 20 A (Δt 100 ms) |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 |
Fréquence de commutation | max. 1 Hz |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | voir Courbe de limite de charge |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | voir Courbe de limite de charge |
Fusible de sortie | 6 A (gL/gG) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Performance Level (PL) | e (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (en liaison avec l'appareil d'analyse approprié) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2981046 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA152 |
Product key | DNA152 |
GTIN | 4017918915520 |
Poids par pièce (emballage compris) | 207,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 20,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 3,96 kg CO2e |
Avantages
Commande à 1 ou 2 canaux
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem