PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2
-
Relais de sécurité
2981020
Relais de sécurité pour les applications de demande élevée et faible SIL 3, également autorisé selon les normes EN 50156, DNV et EN ISO 13849, surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection, monocanal, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Process industriels | |
Porte de protection | |
Commande | à 1 canal |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | typ. 60 ms (Démarrage manuel surveillé avec Us) |
60 ms (Démarrage automatique avec Us) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 60 ms (pour Us / en cas de demande via A1) |
Temps de retombée typique | typ. 20 ms (pour Us / en cas de demande via A1) |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | ≥ 1 s (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
Durée d'impulsion de démarrage | ≥ 500 ms (Démarrage manuel) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,12 W (à US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max= 1,72 W + 14,4 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Numérique: Logique (A1) | |
Description de l'entrée | sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
Courant transitoire | max. 1 A (généralt. pour US, Δt = < 10 ms) |
Temps de filtrage | max. 3 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
min. 200 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées. | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | 65 mA (généralt. pour US) |
Numérique: Circuit de démarrage (Y2) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
Courant transitoire | < 14 mA (généralt. pour US en Y2, Δt - 10 ms) |
Temps de filtrage | Pas d'impulsions de test autorisées |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | 0 mA (généralt. pour US en Y2) |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 2 |
Type de contact | 2 circuits de fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 10 V |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 107 cycles |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Relais: Circuit de signalisation (31/32) | |
Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 107 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | juxtaposable sur profilé horizontal ou vertical |
Référence | 2981020 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA161 |
Product key | DNA161 |
GTIN | 4017918911065 |
Poids par pièce (emballage compris) | 183,05 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 152,86 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | dd23503e-e0e0-475d-ae14-eaa0f4b647df |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 9,711 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Commande monocanal
Séparation sûre
Avec réduction du courant de commutation, donc également adapté pour le couplage aux commandes protégées (PSR-ESP4)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem