DEK-REL- 24/1/S
-
Module à relais
2964131
Bloc de jonction à relais, avec relais miniatures soudés, contact (AgNi+Au) : Puissances faibles à moyennes, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V AC/DC, avec commutateur « Manuel », « 0 », « Auto » intégré, se monte sur profilé NS 35/7,5, pas de 6,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de tolérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonction DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage pour chaque bloc de jonction DEK suivant. |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | DEK |
Application | Commutateur manuel |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 14.08.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,16 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC/DC |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 6,5 mA |
Temps d'amorçage typique | 5 ms |
Temps de retombée typique | 15 ms |
Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 contact NO |
Type du contact de commutation | Contact double |
Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
125 V DC | |
Tension de commutation minimale | 0,1 V |
Intensité permanente limite | 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC) |
Courant d'appel maximum | 5 A |
Courant de commutation minimal | 1 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 72 W (pour 24 V DC) |
60 W (à 48 V DC) | |
50 W (à 60 V DC) | |
50 W (à 110 V DC) | |
750 VA (pour 250 V AC) | |
120 W (à 24 V DC - jusqu'à 35°) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 61 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2964131 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK61A2 |
Product key | DK61A2 |
GTIN | 4017918101015 |
Poids par pièce (emballage compris) | 23,15 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 20 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 86afe8f8-d6b6-4867-a521-ddd908583979 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 2- DIK RD - Pont d'insertion 2716693
-
EB 3- DIK RD - Pont d'insertion 2716745
-
EB 4- DIK RD - Pont d'insertion 2716758
-
EB 5- DIK RD - Pont d'insertion 2716761
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 5- DIK BU - Pont d'insertion 2716677
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
D-DEK 1,5 GN - Séparateur 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
DIKD 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs 2715979
Avantages
D'une largeur de 6,2 mm seulement
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Sécurité des contacts accrue grâce au double contact
Courant de commutation max. : 5 A
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem