PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B
-
Relais de sécurité
2963802
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et porte de protection jusqu'à SIL 1, catégorie 1, PL c, en fonction de l'application jusqu'à SIL 3, catégorie 4, PL e, monocanal, 4 circuits à fermeture, US = 24 V DC, blocs de jonction à vis enfichables
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRclassic |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Porte de protection | |
| Commande | à 1 canal |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | < 100 ms (Démarrage automatique avec Us) |
| < 100 ms (à Us démarrage manuel) | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | < 100 ms (pour Us/ pour commande via A1) |
| Temps de retombée typique | < 10 ms (pour Us en cas de demande via le circuit de capteurs) |
| < 100 ms (pour Us / en cas de demande via A1) | |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | < 1 s (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
| Durée d'impulsion de démarrage | ≥ 500 ms (Démarrage manuel) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PGesamt max = 1,6 W + 14,4 W) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV : entre tous les circuits et le boîtier Isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV : entre A1/A2 et 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre S11/S12/S33/S34 et 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 entre 51/52 et 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 55 mA (pour US) |
| Consommation de puissance US | typ. 1,32 W |
| Courant transitoire | < 3,5 A (généralt. pour US, Δt = 2 ms) |
| Temps de filtrage | 2 ms (En cas de chutes de tension avec Us ) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
| Numérique: Logique (S12) | |
| Description de l'entrée | sécurisé |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
| Courant transitoire | 80 mA (généralt. pour US, Δt = 150 ms) |
| Temps de filtrage | Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées. |
| 1 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| 1 s (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | typ. 50 mA (en cas d'US sur S11) |
| typ. 52 mA (avec US de l'extérieur) | |
| Numérique: Circuit de démarrage (S34) | |
| Description de l'entrée | non sécurisé |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
| Courant transitoire | < 6 mA (généralt. pour US, Δt = 65 ms) |
| Temps de filtrage | Pas d'impulsions de test autorisées |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | 0 mA (généralt. pour US) |
| Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
| Nombre de sorties | 4 |
| Type de contact | 4 circuits de fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 100 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 20 A (Δt = 100 ms) | |
| Pouvoir de coupure | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Demande élevée) |
| 4 A gL/gG (Demande faible) | |
| Relais: Circuit de signalisation (51/52) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | 1 circuit de signalisation |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 5 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 50 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e (3 A DC13 ; 3 A AC15 ; 8 760 cycles/an) |
| e (5 A DC13; 3 A AC15, 4380 cycles/an) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 2963802 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA111 |
| Product key | DNA111 |
| GTIN | 4017918892661 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 200 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 179,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0cde4f44-4521-4b22-8d20-64858a0ac0dc |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,611 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la catégorie 1/PL c selon ISO 13849-1, limite de sollicitation SIL 1 selon EN CEI 62061, SIL 1 selon CEI 61508
En fonction de l'application jusqu'à la catégorie 4/PL e selon EN ISO 13849-1, limite de sollicitation SIL 3 selon EN CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508
Isolation de base
Commande monocanal
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem