REL-MR- 24AC/21HC AU
-
Relais individuels
2961503
Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais unique |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 1x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 06.07.2025 |
Durée de vie électrique | voir diagramme |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 5 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC |
Plage de tension d'entrée | 18,72 V AC ... 37,2 V AC |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | bipolaire |
Courant d'entrée typique pour UN | 32 mA (à 50 Hz) |
24 mA (à 60 Hz) | |
Temps d'amorçage typique | 3 ms ... 12 ms (en fonction de la position des phases) |
Plage de temps de retombée typique | 2 ms ... 9 ms (en fonction de la position des phases) |
Résistance de la bobine | 350 Ω ±10 % (à 20 °C) |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Tension de commutation minimale | 100 mV (pour 10 mA) |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Courant de commutation minimal | 1 mA (pour 24 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, AC15) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 12 V (pour 10 mA) |
Intensité permanente limite | 16 A |
Courant d'appel maximum | 50 A (20 ms) |
Courant de commutation minimal | 10 mA (pour 12 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 384 W (pour 24 V DC) |
58 W (à 48 V DC) | |
48 W (à 60 V DC) | |
50 W (à 110 V DC) | |
80 W (à 220 V DC) | |
4000 VA (pour 250 V AC) | |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 110 V, DC13) | |
0,2 A (à 250 V, DC13) | |
2 A (à 24 V, AC15) | |
2 A (à 120 V, AC15) | |
2 A (à 250 V, AC15) |
Type de raccordement | Raccord enfichable / raccordement soudé |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,7 mm |
Hauteur | 29 mm |
Profondeur | 15,7 mm |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Instructions de montage | juxtaposable sans espacement (>70 °C ≥ 2,5 mm) |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2961503 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK6932 |
Product key | DK6932 |
GTIN | 4017918937904 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,93 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,93 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Étanche RT III (lavable)
Courant de commutation jusqu'à 16 A
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem