UM 72-SEFE/R - Elément latéral
2959353

Elément latéral, à droite, avec pied, largeur : 5 mm, largeur : 72 mm, se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier