UM 25-SEK - Elément latéral
2959298

Élément latéral, avec fixation de câble, largeur 6 mm, fixation des câbles avec des colliers serrants n'étant pas compris dans la livraison.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Formes et dimensions flexibles
Montage rapide
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier