EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46
-
Module à relais
2940061
Interfaces à relais contre les interférences côté commande, avec relais miniatures brasés, contacts (Au) : Puissances faibles à fortes, 1 inverseur, tension d'entrée 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Application de cartes de sortie AC, avec par conséquent un courant résiduel AC
Insensible aux courants parasites
Applications avec câbles de commande de grande longueur
Tension de chute de relais élevée