MINI-PS-100-240AC/24DC/1
-
Alimentation
2938840
Pour les installations neuves, utilisez les produits suivants : 2904597 ou 2909575
Alimentation pour rails DIN 24 V DC/1 A, à découpage primaire, design fin
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Plage de tension d'entrée DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
| Choc de courant d'appel | < 15 A (typique) |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Plage de fréquence DC | 0 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 0,5 A (85 V AC) |
| 0,2 A (264 V AC) | |
| env. 0,4 A (90 V DC) | |
| env. 0,1 A (350 V DC) | |
| Consommation nominale | 45 VA |
| Temps d'enclenchement typique | < 0,2 s |
| Fusible d'entrée | 1,25 A (temporisé, intérieur) |
| Rendement | > 80 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) |
| Caractéristique de sortie | U/I |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 1 A (jusqu'à 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 1,3 A |
| Ondulation résiduelle | < 100 mVCC |
| Puissance de sortie | 24 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 100 mVCC (20 MHz) |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 1,4 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 4,5 W |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour installations redondantes / augmentation puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Signal: actif | |
| Description de la sortie | UOUT > 21,5 V : Signal « high » |
| Tension de sortie | + 24 V (Signal) |
| Courant de charge permanent | max. 20 mA |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Sortie de signal: actif | |
| Affichage d'état | LED verte (Uout > 21,5 x DC : LED allumée en permanence) |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 3 kV (Contrôle individuel) |
| 3 kV (homologation du type) |
| Gamme de produits | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
| Catégorie de surtension | III |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Instructions de montage | juxtaposable : au pas de 5 cm dans le sens vertical, juxtaposés dans le sens horizontal |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Protégée par vernis | non |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Temp Code | T3A ≤ 60 °C |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Référence | 2938840 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPM13 |
| Product key | CMPM13 |
| GTIN | 4017918927097 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 247,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 200 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d38469f-1fcf-41dd-9821-03d6a666da89 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem