Les alimentations en courant QUINT POWER pour construction d'installations et machines spéciales démarrent des charges difficiles avec des courants d'enclenchement élevés grâce à la réserve de puissance POWER BOOST. Grâce à leur plage de tension étendue et le paquet complet d'homologations, elles sont utilisables dans le monde entier dans toutes les branches industrielles. La sortie de couplage ou le contact de relais sans potentiel sert au diagnostic à distance.
QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5
-
Alimentation
2938581
Alimentation pour rails DIN 24 V DC/5 A, à découpage primaire, monophasée.
Pour les installations neuves, utilisez le produit suivant : 2904600
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Plage de tension d'entrée DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
| Choc de courant d'appel | < 20 A (typique) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 2,5 A2s |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Plage de fréquence DC | 0 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | > 30 ms (120 V AC) |
| > 130 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | env. 1,6 A (120 V AC) |
| env. 0,84 A (230 V AC) | |
| Consommation nominale | 134 W |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
| Temps d'enclenchement typique | < 1 s |
| Fusible d'entrée | 5 A (temporisé, intérieur) |
| Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
| Fusible en amont DC admissible | DC: Monter en amont le fusible approprié |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Rendement | > 89 % |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 5 A (jusqu'à 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Charge capacitive max. | Illimité |
| Limitation de courant active | env. IBOOST = 7,5 A (en cas de court-circuit) |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | < 10 mVCC (pour les valeurs nominales) |
| Puissance de sortie | 120 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 30 mVCC (20 MHz) |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 2 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 14 W |
| Temps d'établissement | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Signal: DC-OK, active | |
| Description de la sortie | UOUT > 0,9 x UN: Signal « high » |
| Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
| Tension de sortie | + 24 V DC (Signal) |
| Courant d'appel maximum | ≤ 40 mA |
| Courant de charge permanent | ≤ 40 mA |
| Signal: DC-OK, sans potentiel | |
| Description de la sortie | Contact de relais, UOUT > 0,9 x UN : contact fermé |
| Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
| Courant d'appel maximum | ≤ 1 A |
| Courant de charge permanent | ≤ 1 A |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| sortie de couplage active | |
| Contact de relais | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Sortie de signal: DC-OK, active | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Informations sur l'affichage d'état | UOUT < 0,9 x UN : La LED clignote |
| Sortie de signal: DC-OK, sans potentiel | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 2 kV AC (Contrôle individuel) | |
| Tension d'isolement sortie/PE | 500 V DC (Contrôle individuel) |
| Tension d'isolement entrée/PE | 3,5 kV AC (homologation du type) |
| 2 kV AC (Contrôle individuel) |
| Gamme de produits | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I (avec connexion PE) |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Autre montage possible | |
| Largeur | 122 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 58 mm |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Version du boîtier | AluNox (AlMg1) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | EN 62368-1 |
| Norme - Sécurité pour les appareils | GS (Geprüfte Sicherheit) (sécurité garantie) |
| Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 62368-1 |
| Norme – Faible tension de protection | EN 62368-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Catégorie de surtension | |
| EN 62477-1 | III |
| Homologation construction navale | DNV GL (EMC A) |
| Homologations UL | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL/C-UL Listed UL 508 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Boîtier | Niveau 4 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 8 kV |
| Décharge dans l'air | 15 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
| Signal | 1 kV (Niveau 2 - asymétrique) |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 4 kV (classe d'install. 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| 2 kV (classe d'install. 4 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
| Sortie | 0,5 kV (niveau 1 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| 0,5 kV (niveau 1 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
| Signal | 1 kV (niveau 2 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | Niveau 3 - asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Référence | 2938581 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPP13 |
| Product key | CMPP13 |
| GTIN | 4017918890520 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 172,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 830 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | TH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem