CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble
2926564

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (25-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 6 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Repérage des fils : 1, 2, 3, 4, ...
Équiper les fils d'embouts
Connecteur mâle selon CEI 60807-2/DIN 41652
Raccordement de blindage : câble H05V-K 1 mm², noir, longueur : 0,5 m
Liaison 1:1
Extrémité non terminée d'un côté
Connecteur femelle ou mâle D-SUB d'un côté
Raccordement vissé : 2 vis UNC 4-40