VAL-MS 385/80/1+1-FM
-
Parasurtenseur de type 2
2921284
Module de protection antisurtension de type 2 pour systèmes d'alim. à 3 fils (L1, N, PE), avec encliquetage des connecteurs et contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TT |
TN-C | |
TN-S | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 96,8 mm |
Profondeur | 77,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 2 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 385 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 264 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 231 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 40 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 80 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), charge | 1,25 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), énergie spécifique | 1,56 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), valeur de crête limp | 2,5 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), charge | 1,25 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), énergie spécifique | 1,56 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), valeur de crête limp | 2,5 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), charge | 5 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), énergie spécifique | 25 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), valeur de crête limp | 10 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 80 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 2 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 2 kV (pour In) |
≤ 1,3 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,15 kV (pour 3 kA) | |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (pour In) |
≤ 1,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (pour 3 kA) | |
Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (pour In) |
≤ 0,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 480 V AC (5 s / mode résistance) |
457 V AC (120 min / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG - 16 mm²) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 250 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 385 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 385 V AC |
Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 264 V AC |
Courant nominal de décharge In (L-N) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (L-G) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (N-G) | 20 kA |
Circuits de protection | L-N |
L-G | |
N-G | |
Tension nominale | 240 V AC |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (L-N) | 2710 V |
Tension limite mesurée MLV (L-G) | 3730 V |
Tension limite mesurée MLV (N-G) | 2590 V |
Type SPD | 4CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2921284 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1322 |
Product key | CL1322 |
GTIN | 4046356280006 |
Poids par pièce (emballage compris) | 330,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 330,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85363090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 8,745 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem