VAL-MS 385/80/3+0-FM
-
Parasurtenseur de type 2
2921080
Module de protection antisurtension de type 2 pour systèmes d'alimentation à 4 fils (L1, L2, L3, PEN), avec encliquetage des connecteurs et contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications