DT-UFB-485/BS
-
Parafoudre
2920612
Adaptateur D-SUB-9 avec protection antisurtension pour interfaces RS-485. Possibilité d'encliquetage sur profilé.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
| Gamme de produits | DATATRAB |
| Classe d'essai CEI | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur pour montage sur profilé |
| Nombre de pôles | 5 |
| Paires de fils par module | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Type de raccordement | D-SUB-9 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Couleur | argenté |
| noir (RAL 9005) | |
| Matériau du boîtier | Zinc injecté |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Tension permanente maximale UC | 12 V DC |
| Courant de référence | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | ≤ 5 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | ≤ 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 700 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 25 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 700 V |
| Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique | ≤ 25 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 25 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 55 V |
| Tension résiduelle avec In (fil-masse du signal) | ≤ 25 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 30 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 30 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 40 V (C2 - 5 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 750 V (C2 - 5 kA) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 30 MHz) |
| typ. 0,3 dB (≤ 7 MHz/150 Ω) | |
| typ. 0,3 dB (≤ 2 MHz / 600 Ω) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 50 MHz |
| Résistance par circuit | 3,3 Ω 10 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe de protection VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| CEI 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61643-21 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques au raccordement et profilé de 35 mm |
| Référence | 2920612 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3112 |
| Product key | CL3112 |
| GTIN | 4046356155120 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 333,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 305,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b78e1f30-e7f7-4b94-ab29-03ca31f51088 |
Avantages
Intégration facile dans un réseau avec le raccordement D-SUB
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem