ME 45 OT-MSTBO GN
-
Partie supérieure du boîtier
2909743
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Partie supérieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ME |
Gamme de produits | ME 45.. |
Nombre de pôles maximum | 40 (pas: 3,5 mm) |
32 (pas: 5 mm) | |
24 (pas: 7,25 mm) | |
Contenu dans le kit | 2909905 ME 45 OT-MSTBO SET |
Nombre de rangées | 2 |
Nombre (Ouvertures de raccordement) | 8 |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 45,2 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 45,85 mm |
Profondeur à partir de la surface d'appui de la partie inférieure | 38,5 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Partie supérieure du boîtier) | vert (RAL 6021) |
Matériau Partie supérieure du boîtier | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 10 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
Type de fixation de circuits imprimés | Insertion |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Verrouillage sur la partie inférieure du boîtier |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2909743 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ACHAAD |
Product key | ACHAAD |
GTIN | 4017918164232 |
Poids par pièce (emballage compris) | 26,09 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 19,14 g |
Numéro du tarif douanier | 85472000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connecteur mâle pour C.I. 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Connecteur mâle pour C.I. 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Connecteur mâle pour C.I. 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Connecteur mâle pour C.I. 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Connecteur pour C.I. 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Connecteur pour C.I. 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Connecteur pour C.I. 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Connecteur pour C.I. 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Connecteur pour C.I. 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connecteur pour C.I. 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Connecteur mâle pour C.I. 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Connecteur mâle pour C.I. 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Connecteur mâle pour C.I. 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Embase de circuit imprimé 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Embase de circuit imprimé 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Embase de circuit imprimé 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Embase de circuit imprimé 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Embase de circuit imprimé 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Embase de circuit imprimé 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Embase de circuit imprimé 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Embase de circuit imprimé 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Embase de circuit imprimé 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Embase de circuit imprimé 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Embase de circuit imprimé 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Embase de circuit imprimé 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Embase de circuit imprimé 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Embase de circuit imprimé 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Embase de circuit imprimé 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Embase de circuit imprimé 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Embase de circuit imprimé 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Embase de circuit imprimé 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connecteur pour C.I. 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connecteur pour C.I. 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connecteur pour C.I. 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connecteur pour C.I. 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connecteur pour C.I. 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connecteur pour C.I. 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Embase de circuit imprimé 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Embase de circuit imprimé 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Embase de circuit imprimé 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Embase de circuit imprimé 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Connecteur pour C.I. 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Connecteur pour C.I. 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Connecteur pour C.I. 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Connecteur pour C.I. 2202104
-
ME 45 UTG/FE GN - Embase du boîtier 2909387
-
ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN - Embase du boîtier 2735580
-
ME 45 UT/FE GN - Embase du boîtier 2909358
-
ME 45 UT GN - Embase du boîtier 2909361
-
ME 45 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Embase du boîtier 2735577
-
ME 45 UT TBUS GN - Embase du boîtier 2713010
-
ME 45 UT/FE BUS/10 GN - Embase du boîtier 2713065
-
ME 45 UT BUS/10 GN - Embase du boîtier 2853682
-
ME 45 UTG GN - Embase du boîtier 2909374
-
ME 45 UT BUS/5 GN - Embase du boîtier 2853679
-
ME 45 UT/FE BUS/ 5 GN - Embase du boîtier 2709765
-
ME 45 UTG/FE1 GN - Embase du boîtier 2279460
-
ME 45 UT/FE1 BUS/10+2 GN - Embase du boîtier 2707440
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Bouchon 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 1071329
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
ME-SAS MINI - Collier de raccordement du blindage 2200456
Avantages
Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem