PLC-V8C/PT-24DC/BM2
-
Automate
2907446
Module de base PLC logic, 2e génération, avec 16 E/S, enfichable sur huit blocs de jonction PLC-INTERFACE TOR ou analogiques, extension possible à 48 E/S, horloge en temps réel, connecteur femelle micro USB, logement pour module de mémoire et adaptateur Bluetooth, raccordement Push-in
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Type de produit | Unité de base |
Gamme de produits | PLC logic |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui |
Temps de sauvegarde | 96 h (Condensateur) |
Précision horloge temps réel | ±2 s/d |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Courant d'entrée typique pour UN | 40 mA |
Courant d'entrée maximum pour UN | 160 mA |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Entrées TOR | |
Nombre d'entrées | ≤ 8 (2 configurables en analogique) |
Description de l'entrée | EN 61131-2, Type 3 |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Niveau de signal « 0 » | < 5 V |
Niveau de signal « 1 » | > 11 V |
Courant d'entrée signal « 0 » | < 1 mA |
Courant d'entrée signal « 1 » | 2,5 mA |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Entrées analogiques | |
Nombre d'entrées | ≤ 2 (IN6 et IN7 sont configurables en analogique) |
Plage de tension d'entrée | 0 V ... 10 V |
Résistance d'entrée | > 3,5 kΩ |
Contacts vers PLC-INTERFACE | |
Nombre d'entrées | ≤ 8 |
Description de l'entrée | Caractéristiques techniques en fonction du bloc de jonction PLC-INTERFACE utilisé |
Tension d'entrée | 19 V DC |
Courant absorbé typique | 4 mA |
Résistance d'entrée | < 100 mΩ |
Nombre de sorties | ≤ 8 |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Intensité nominale | 9 mA |
Connexion MINICONNEC | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 10 |
Remarque | Alimentation de l'appareil et 8 entrées |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
Port de programmation | |
Type de raccordement | Micro USB type B |
Nombre de connexions | 1 |
Système INTERFACE | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 20 |
Bus - PLC logic | |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 4 |
Memory | |
Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 12 |
Remarque | Pour le raccordement du module de mémoire |
Affichage d'état | LED (verte) |
Dessin coté |
|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 48,5 mm |
111 mm (with relay) | |
Profondeur | 82,5 mm |
87 mm (with relay) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, USA | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage par enfichage |
Instructions de montage | Enfichable sur 8 x blocs de jonction PLC-INTERFACE |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2907446 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2611 |
Product key | DK2611 |
GTIN | 4055626218168 |
Poids par pièce (emballage compris) | 142,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 136 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e3dd21b2-ae91-4c2c-ac2c-ed9029b5dbf3 |
Produits compatibles
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Module à relais 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Module à relais 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Module à relais 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Module à relais 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Module à relais 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Module à relais 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Module à relais 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Module à relais 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interrupteur 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interrupteur 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Module relais à semi-conducteurs 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Module relais à semi-conducteurs 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Module relais à semi-conducteurs 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Module relais à semi-conducteurs 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Module relais à semi-conducteurs 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Module relais à semi-conducteurs 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Module relais à semi-conducteurs 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Module relais à semi-conducteurs 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Module relais à semi-conducteurs 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Module relais à semi-conducteurs 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Module relais à semi-conducteurs 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Module à relais 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Module relais à semi-conducteurs 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Socle pour relais 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Socle pour relais 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Module analogique 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Module analogique 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Module analogique 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Repérage ZB sans fin, plat 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Câble de connexion 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Câble 1076342
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Module d'extension 2905137
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Câble de connexion 2905263
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Interface de données 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
BTP 2043W - Écran tactile 1050387
-
BTP 2070W - Écran tactile 1046666
-
BTP 2102W - Écran tactile 1046667
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem