EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Interface de données
1188207
Passerelle destinée à la connexion via PROFIsafe de jusqu'à 15 périphériques système Interface à un automate de niveau supérieur. Les périphériques système sont reliés à la passerelle à l'aide de connecteurs de bus sur rail DIN fournis.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Passerelles/proxies |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant absorbé | 67 mA (sans capteurs raccordés) |
| Fusible | ≤ 8 A (externe) temporisé |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant absorbé | 52 mA (sans actionneurs connectés) |
| Fusible | ≤ 8 A (externe) temporisé |
| Numérique | |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC ±20 % |
| Courant de commande assigné IC | 3 mA |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Numérique: Sorties de couplage | |
| Tension résiduelle | 1 V |
| Tension de commutation maximale | 23 V DC (US - URésid de la sortie) |
| Courant de commutation maximal | 500 mA (par sortie) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Numérique: Sorties TOR sécurisées | |
| Tension de sortie de mesure USO | 24 V DC (sécurisé à partir de USO ) |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges |
| Protection contre les courts-circuits | |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Port de programmation | |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 12 |
| Système INTERFACE | |
| Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Données: Interface réseau | |
| Protocole de communication | PROFINET |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Remarque | PROFIsafe tunnelisé |
| Taux de transmission | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Données: Interface de service | |
| Protocole de communication | Interface-System |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 12 |
| Données: Bus d'appareils | |
| Protocole de communication | Interface-System |
| Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Taux de transmission | 76,8 kbit/s |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 107,8 mm |
| Profondeur | 113,8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (DIN EN 60529) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 3000 m |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | IEC/EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV |
| Décharge dans l'air | 8 kV |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | IEC/EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | IEC/EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Signal | 2 kV (Tension d'essai) |
| Remarque | Critère A |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | IEC/EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Signal | 1 kV (symétrique(Niveau de sévérité pour essais 2)) |
| 2 kV (asymétrique(Niveau de sévérité pour essais 2)) | |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | IEC/EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Tension d'essai) |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55011 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Normes/Prescriptions | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| CEI 61508 | |
| CEI 62061 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1188207 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7711 |
| Product key | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 299,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 257 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem