UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC - Module actif
2906194

Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle droit, 3 A, 120 V, peinture protectrice, inter-triage

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Boîtier UM-PRO
Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
Un fusible 3 A enfichable par canal
Circuit imprimé vernis de manière conforme
Configuration variable selon le canal pour contacts NF et NO
Conçu pour un montage sur le côté droit de l'armoire électrique
Affichage à LED pour fusible grillé
Alimentation électrique sélectionnable : inter-répartition par canal ou alimentation externe (via interrupteur à bascule)