FLT-SEC-P-T1-440/35-P
-
Fiche parafoudre type 1
2905989
Fiche de rechange sans courant de fuite, pour parafoudre de la gamme FLASHTRAB SEC PLUS 440, pour les lignes L-N et L-PE.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Une performance maximale dans les espaces restreints : un design compact avec un pouvoir de décharge élevé en cas de tension nominale importante