Les modules UPS à batterie intégrée sont très peu encombrants : le module UPS et la batterie sont réunis dans un seul boîtier. Il suffit de raccorder une alimentation en amont.
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
-
Alimentation secourue
2905907
Alimentation sans interruption à batterie intégrée, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 2 x 0,8 Ah.
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque concernant la batterie | Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ». |
| Fonctionnement DC | |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Temps de sauvegarde | 45 min (0,5 A) |
| 20 min (1 A) | |
| 8 min (2 A) | |
| 5 min (2,5 A) | |
| Courant absorbé | 2,8 A (max.) |
| < 60 mA | |
| < 300 mA | |
| Fusible d'entrée | 5 A (électronique) |
| Rendement | > 95 % (lorsque les batteries sont chargées) |
| > 92 % (Mode batterie) | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2,5 A |
| Temps de protection contre les microcoupures | 300 s |
| Puissance de sortie | 60 W |
| Puissance dissipée | 3 W (Fonctionnement en réseau) |
| 6 W (Mode batterie) | |
| Mode batterie | |
| Connectabilité en série | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | UOut = UIn - 0,5 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2,5 A (permanent) |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 20 V DC ... 27,3 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2,5 A (permanent) |
| Signal: Alarme | |
| Description de la sortie | Transistor (24 V DC / 15 mA) |
| Signal: Mode batterie | |
| Description de la sortie | Transistor (24 V DC / 15 mA) |
| Courant de charge | 200 mA |
| Capacité nominale | 2x 0,8 Ah |
| Temps de charge | env. 5 h |
| Durée de vie module accu | 3 Années ... 5 Années (20 °C) |
| Dernière mise en service (accu uniquement) | 3 Mois (0 °C ... 20 °C) |
| 1 Mois (30 °C ... 40 °C) | |
| Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine | 3 Mois ... 1 Mois (20 °C ... 30 °C) |
| Technologie pile | Plomb AGM |
| Type accumulateur | YUASA NP0.8-12 |
| YUCEL Y0.8-12 | |
| YUVOLT 0.8-12 | |
| Contrôle de présence de batterie (cyclique) | 60 s |
| Batterie de secours | T 5 A 32 V |
| Technologie IQ | non |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Power In OK |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Alarme |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal | |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Mode batterie |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Maintenance |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Type de produit | UPS DC avec batterie intégrée |
| Gamme de produits | UNO USV - alimentation sans interruption à batterie intégrée |
| Technologie IQ | non |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Temps | 170312 h |
| Largeur | 110 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 84 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau du boîtier | PC+ABS |
| Version du boîtier | Plastique |
| Matériau verrou de pied | POM (Polyoxymethylene) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 13,2 Hz, amplitude ±1,0 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 13,2 Hz ... 100 Hz, 0,7g | |
| Norme – sécurité électrique | IEC 62368-1 (SELV) |
| Homologations UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Émissions | |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 2905907 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUUV3 |
| Product key | CMUUV3 |
| GTIN | 4055626007380 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 182 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 186 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-47330-A1-ULEAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2905907cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20150721IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL2-021197| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 133f8ee5-d2ce-44e8-baf9-c674f2324f10 |
Produits compatibles
Avantages
Plat et étroit
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem