VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2905641
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1500 V DC, pour montage sur rail DIN, éléments de protection, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Bloc de jonction QUATTRO pour un raccordement simple et sûr au dispositif d'équipotentialité
Chambres de vis à dômes relevés pour un travail en toute sécurité
Raccordements principaux avec cônes d'insertion rallongés pour une résistance accrue au courant de cheminement
Affichage optique pour un contrôle d'état directement sur l'appareil