FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
-
Parafoudres combinés de types 1+2 spéciaux
2905469
Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN).
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Protection maximale des appareils sensibles contre les surtensions dynamiques par la coordination directe avec parafoudre à varistance monté en parallèle