ELR H3-I-PT/500AC-9-IFS
-
Démarreur moteur hybride
2905150
Démarreur moteur hybride à mettre en réseau pour le démarrage de moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA, intensité de sortie : 9 A, coupure de surcharge réglable et raccordement Push-in, connecteur sur profilé inclus.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Type de démarreur moteur | Contacteur pour moteurs à démarrage direct |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 12 W |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale | 7 W |
| Puissance dissipée minimale | 0,88 W |
| Type corres. | 1 |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 60 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle | |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 550 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Isolation sécurisée (CEI 60947-1) |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
| Coupure rapide | |
| Seuil de déclenchement | > 60 A |
| Temps de réponse | < 0,5 s |
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
| Courant de service assigné Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Plage de courant de charge | 1,5 A ... 9 A (voir derating) |
| Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Classe 10A |
| Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
| Courant de fuite | 0 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 107,5 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Données UL | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
| 5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
| FLA | 7,6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
| Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
| Référence | 2905150 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7443 |
| Product key | DK7443 |
| GTIN | 4046356920315 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 281,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 270 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 16986997-22b8-45e4-b5b8-9e73bba10fc4 |
Produits compatibles
-
-
BRIDGE-PT 2 - Pont 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Pont 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Pont 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Pont 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Pont 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Pont 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Pont 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Pont 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Pont 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Pont 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Pont 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Pont 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Pont 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Pont 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Pont 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Pont 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Module d'extension 2904473
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201756
Avantages
Largeur 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem