BRIDGE-PT 2 - Pont
2904490

Pont à boucles triphasé pour 2 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement Push-in et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement : 3 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A