ELR H5-I-PT/500AC-3-IFS - Démarreur moteur hybride
2905146

Démarreur moteur hybride à mettre en réseau pour l'inversion de moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA, intensité de sortie : 3 A, coupure de surcharge réglable et raccordement Push-in, connecteur sur profilé inclus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Largeur 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure