PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
2904951
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection jusqu'à SIL 1, Cat. 1, PL c, en fonction de l'application jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 canal, démarrage surveillé manuel, 1 circuit à fermeture, US = 24 V DC, borne à vis fixe
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commutateur magnétique | |
Commande | à 1 canal |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 175 ms |
Temps de retombée typique | < 20 ms (pour commande via A1 ou S12) |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | < 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Ptotal max = 1,2 W +1,8 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et le circuit à fermeture Isolation de base 4 kV entre tous les circuits de courant et le boîtier |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 42 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1 W |
Courant transitoire | 4,5 A (Δt < 120 µs pour Us) |
Temps de filtrage | 1 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Protection de série contre l'inversion de polarité |
Numérique: Circuit de capteur (S12) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (pour une sortie sécurisée, sur S12) |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA (pour une sortie sécurisée, sur S12) |
Courant transitoire | < 20 mA (pour US) |
Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 5 mA (pour US) |
Numérique: Circuit de démarrage (S34) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Courant transitoire | < 10 mA |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 10 mA |
Relais: Circuit à fermeture (13/14) | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Pouvoir de coupure | 5 A (AC15) |
4 A (DC13) | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG (Contact NO) |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Signaler: M1 | |
Description de la sortie | non sécurisé |
Nombre de sorties | 1 (TOR, PNP) |
Tension | 22 V DC (Us - 2 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
Protection contre les courts-circuits | non |
Technologie de raccordement | |
enfichable | non |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 26 ... 12 |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 6,8 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 102,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PBT |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 1 (jusqu'à Cat.4 en fonction de l'application) |
Performance Level (PL) | c (jusqu'à PL e en fonction de l'application.) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (jusqu'à SIL 3 en fonction de l'application.) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2904951 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA171 |
Product key | DNA171 |
GTIN | 4046356904995 |
Poids par pièce (emballage compris) | 77,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 69 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a0e07d0f-877c-4643-8319-37555236be4e |
Produits compatibles
Avantages
En fonction de l'application jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, jusqu'au SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
Commande monocanal
1 circuit à fermeture, 1 sortie de signalisation numérique
Activation manuelle surveillée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem