ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6
-
Démarreur moteur hybride
2903908
Démarreur moteur hybride pour l'inversion des moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA, et courant de sortie 0,6 A, avec tension de commande 24 V CC, coupure de surcharge réglable et raccordement Push-in.
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Si ce système doit être utilisé avec le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem, il est nécessaire d'utiliser un suport d'appareil pour fusible 16 A (désignation : EM-CPS-DA-22,5F/16A ; réf. : 1002668) afin d'encliqueter le démarreur moteur hybride sur le panneau de distribution électrique. |
| Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,4 W |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale | 1,5 W |
| Puissance dissipée minimale | 1,1 W |
| Type corres. | 1 |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 40 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Protection contre inversions de polarité | |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Débranchement sûr (CEI 60947-1) pour une tension de service ≤ 300 V AC (par exemple 230/400 V AC, 277/480 V AC) |
| Isolation de base (CEI 60947-1) pour une tension de service de 300 V AC ... 500 V AC | |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant de commande assigné IC | 5 mA (Type d'entrée 1) |
| Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
| 19,2 V (Signal « 1 ») | |
| Temps de coupure typique | < 30 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
| Courant de service assigné Ie | 0,6 A (AC-51) |
| 0,6 A (AC-53a) | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Plage de courant de charge | 75 mA ... 600 mA (voir derating) |
| Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Classe 10A |
| Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
| Courant de fuite | 0 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Sortie de report d'information | |
| Remarque | Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 107,5 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 |
| Données UL | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
| 5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
| FLA | 0,6 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-1 |
| CEI 60947-4-2 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
| Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
| Référence | 2903908 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7422 |
| Product key | DK7422 |
| GTIN | 4046356771313 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 242,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 217,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n° CAS: 872-50-4) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a6b2703e-733e-486c-b54c-e47a8bcce463 |
Produits compatibles
-
BRIDGE-PT 1 - Pont 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Pont 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Pont 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Pont 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Pont 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Pont 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Pont 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Pont 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Pont 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Pont 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Pont 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Pont 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Pont 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Pont 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Pont 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Pont 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Pont 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
Avantages
Largeur 22,5 mm
Économies de câblage
Gain de place
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem