La transmission optique par technologie FO garantit une immunité maximale contre les perturbations pour les plus grandes distances de transmission, sans limitation de la bande de transmission.
FL MC EF WDM-A SC
-
Convertisseurs fibre optique
2902658
Convertisseur FO (appareil de remplacement A), pour transmission duplex intégral de 10/100Base-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1310/1550 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Convertisseur de média |
MTTF | 1400 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
599 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
101 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
MTBF | 492 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
133 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
Temporisation du signal | ± 1,3 µs (Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
Fonctionnalité de base | Convertisseur de média Store-and-forward |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Convertisseur de média Store-and-forward |
Isolation galvanique | selon IEEE 802.3 |
VCC // FE // Ethernet | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,64 W |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (Raccordement vissé) |
18 V DC ... 30 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Courant absorbé typique | 110 mA (24 V DC) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Alimentation | |
Type de raccordement | Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 |
Longueur à dénuder | 7,00 mm |
Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
Fonctionnalité de base | Convertisseur de média Store-and-forward |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission minimale | ≥ -14 dBm ((9/125 µm) dynamique pendant le fonctionnement en mode Link (en moyenne)) |
Puissance d'émission maximale | ≤ -8 dBm ((9/125 µm) dynamique pendant le fonctionnement en mode Link (en moyenne)) |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 38 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
34 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
28 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
21 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
5,5 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
21 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200) | |
9 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
Type de raccordement | Simplex SC |
Longueur d'onde | 1310 nm (Envoyer) |
1550 nm (Réception) | |
Sensibilité minimale du récepteur | -31 dBm (dynamique en mode lien (moyenne)) |
Sensibilité du récepteur maximale | -3 dBm (dynamique en mode lien (moyenne)) |
Support de transmission | Fibre de verre multimode |
Fibre de verre monomode | |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
Support de transmission | Cuivre |
LED de signalisation | Activity, état lien, 10/100 MBit/s |
Modes d'autonégociation | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Câble fibre optique | |
Types de fibres | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Fibre de verre |
Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
≤ 2000 m (selon UL) | |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
UL, USA / Canada | |
Repérage | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Signal | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV (Alimentation CC) |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55032 |
Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Isolation galvanique | selon IEEE 802.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2902658 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC311 |
Product key | DNC311 |
GTIN | 4046356669689 |
Poids par pièce (emballage compris) | 168,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 120 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 862777cc-fcec-4b65-9f9a-bd97a220b912 |
Produits compatibles
-
FL MC EF WDM-SET SC - Convertisseurs fibre optique 2902660
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connecteur RJ45 1658008
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Câble de jonction FO 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Câble de jonction FO 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Câble fibre optique 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Câble fibre optique 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Communication en duplex intégral avec une seule fibre
Portées de transmission jusqu'à 38 km
Autonégociation
Commutation MDI/MDI-X automatique
Les fonctions Link Fault Pass Through (LFPT) et Far End Fault (FEF) permettent de surveiller facilement les connexions
10/100 Mbit/s
Homologation DNV GL construction navale
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem