Les connecteurs à raccordement rapide SUBCONNEC PLUS avec raccordement M12 assurent une installation parfaite des systèmes de bus, grâce à l'utilisation de composants intégralement contrôlés tels que les câbles et les connecteurs de raccordement. Grâce à un concept de boîtier innovant, au poids léger, vous disposez de la meilleure protection mécanique contre les intempéries. Les connecteurs à raccordement rapide sont ainsi également parfaits pour des applications présentant de fortes vibrations. Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC disponible sur les raccordements M12 est unique en son genre et permet un raccordement fiable en un demi-rotation seulement.
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
Connecteurs de bus D-SUB
2902326
Connecteur D-SUB, 9 pôles, connecteur femelle, affectation : 2, 3, 5, 7, 9 ; deux arrivées de câble M12 (détrompage A), axial. Système de bus : CAN, CANopen®. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Connecteur pr lignes de données |
MTTF | 6706 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
1817 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
155 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Schéma des pôles | 2, 3, 5, 7, 9 |
Tension nominale UN | 5 V |
Intensité nominale IN | 100 mA |
Couple de serrage | ... 0,4 Nm |
Connecteur SUB-D | |
Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
Connecteur M12 | |
Type de raccordement | M12 mâle, détrompage en A |
Connecteur M12 | |
Type de raccordement | M12 femelle, codage en A |
Système de bus | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
Signal | CAN |
CANopen® |
Dessin coté |
|
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 75 mm |
Longueur | 38 mm |
Matériau (Boîtier) | Polyamide |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP40 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Référence | 2902326 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC541 |
Product key | DNC541 |
GTIN | 4046356655019 |
Poids par pièce (emballage compris) | 62,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 62,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
Produits compatibles
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - Résistance de terminaison 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - Câble préconfectionné pour bus 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - Câble préconfectionné pour bus 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902324
-
SF-PH 0-60 - Tournevis 1212558
Avantages
Confection selon les conditions du terrain
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Blindage métallisé de M12 à D-SUB
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem