Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connecteurs de bus D-SUB
2902325

Connecteur D-SUB, 9 pôles, connecteur femelle, affectation : 2, 3, 5, 7, 9 ; deux arrivées de câble M12 (détrompage A) à 35°. Système de bus : CAN, CANopen®. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Mise en service simple par Plug & Play
Installation simple et sans erreur, notamment dans la construction de machines en série
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Faible poids
CANopen®
Terminaison à l'aide d'une résistance de terminaison M12
Adaptateur entre des environnements IP20 et IP67
Blindage métallisé de M12 à D-SUB