Les connecteurs à raccordement rapide SUBCONNEC PLUS avec raccordement M12 assurent une installation parfaite des systèmes de bus, grâce à l'utilisation de composants intégralement contrôlés tels que les câbles et les connecteurs de raccordement. Grâce à un concept de boîtier innovant, au poids léger, vous disposez de la meilleure protection mécanique contre les intempéries. Les connecteurs à raccordement rapide sont ainsi également parfaits pour des applications présentant de fortes vibrations. Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC disponible sur les raccordements M12 est unique en son genre et permet un raccordement fiable en un demi-rotation seulement.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12
-
Connecteurs de bus D-SUB
2902321
Connecteur D-SUB, 9 pôles, mâle, affectation : 3, 5, 6, 8 ; deux arrivées de câble M12 (détrompage B), axial. Système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 Mbit/s. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Connecteur pr lignes de données |
MTTF | 6706 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
1817 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
155 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Schéma des pôles | 3, 5, 6, 8 |
Tension nominale UN | 5 V |
Intensité nominale IN | 100 mA |
Connecteur SUB-D | |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
Connecteur M12 | |
Type de raccordement | M12 mâle, détrompage en B |
Connecteur M12 | |
Type de raccordement | M12 femelle, détrompage en B |
Système de bus | PROFIBUS DP |
Signal | PROFIBUS |
Dessin coté |
|
Largeur | 16 mm |
Hauteur | 75 mm |
Longueur | 38 mm |
Matériau (Boîtier) | Polyamide |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP40 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
Référence | 2902321 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC531 |
Product key | DNC531 |
GTIN | 4046356655057 |
Poids par pièce (emballage compris) | 63 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 63 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8cf92f56-6836-4c87-900d-003c75be20a5 |
Produits compatibles
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Résistance de terminaison 1507803
-
SAC-5P-M12FS PB TR - Résistance de terminaison 1403911
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902728
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518148
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1538092
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518025
-
SAC-2P-FRB SCO/910/... - Câble préconfectionné pour bus 1433249
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902317
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902319
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Résistance de terminaison 2702636
-
SF-PH 0-60 - Tournevis 1212558
Avantages
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Blindage métallisé de M12 à D-SUB
PROFIBUS
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem