CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D
-
Câble d'adaptation
2901746
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 25/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, pour commande : Siemens, Heidenhain
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Possibilité de raccordement aux module de surveillance de vitesse sûrs PSR-RSM4 et PSR-MM30
Convient pour le raccordement aux interfaces de retour moteur existantes d'un entraînement électrique
Type de commande : SIEMENS, HEIDENHAIN
Raccordement D-SUB 25 pôles
Longueur du câble de raccordement jusqu'au module de surveillance de vitesse : 2,5 m