PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B
-
Relais de sécurité
2901417
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC, bloc de jonction Push-in enfichable
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,56 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / Isolation de base (isolement sécurisé, isolation renforcée et 6 kV entre A1-A2 / Logique / Circuits à fermeture et de signalisation.) |
Généralités | |
Plage de tension de commande | 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC -15 % ... +10 % (Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us) |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 95 mA |
Courant d'entrée typique pour UN | 95 mA |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | ~ 24 V DC |
Temps d'amorçage typique | 40 ms (démarrage man.) |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 330 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | 90 ms (commande via A1) |
20 ms (pour commande via S11/S12 et S21/S22) | |
Simultanéité | ∞ |
Temps de réarmement | 1 s |
Fréquence de commutation maximale | 0,5 Hz |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance 275 VRMS (A1-A2) |
Parafoudre basse tension; Varistance | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état | LED (verte) |
Type de contact | 3 circuits à fermeture |
1 circuit de signalisation | |
Matériau des contacts | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 10 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Circuits à fermeture) |
5 A (Circuit de signalisation) | |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 10 mA |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
230 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
68 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, t = 40 ms) | |
Puissance de commutation minimale | 100 mW |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG NEOZED (Circuits à fermeture) |
6 A gL/gG NEOZED (Circuit de signalisation) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2901417 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA114 |
Product key | DNA114 |
GTIN | 4046356592000 |
Poids par pièce (emballage compris) | 236,47 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 175,34 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cae50bcc-c599-47e6-96c4-32b7e93dcf10 |
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Isolation de base
Commande à 1 ou 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem