UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Module actif
2900890
Module de sortie VARIOFACE, avec 8 relais miniatures enfichés, avec chacun 1 inverseur avec actionnement manuel verrouillable, pour 24 V DC (relais inclus)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 8 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 5x 106 cycles |
| avec équipement | oui |
| Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base entre les circuits des contacts de sortie) |
| 6 kV (Séparation sûre et isolation renforcée entre le circuit d'entrée et les circuits de courant de contacts de sortie) | |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Carte E/S adaptée | QY82P |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC L | |
| Carte E/S adaptée | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 18 mA |
| Temps d'amorçage typique | 9 ms |
| Temps de retombée typique | 6 ms |
| Circuit de protection | Diode de roue libre (intégrée dans le relais) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage d'état/voie | LED jaune (intégrée dans le relais) |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 12 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 5 A |
| Courant de commutation minimal | 10 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Pas | 2,54 mm |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 4 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Largeur | 92 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 60,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
| CEI 60664 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la puissance de commutation maximale des relais utilisés |
| Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
| Information pour le fonctionnement | Les sorties ne sont pas adaptées au câblage de différents conducteurs extérieurs. Le total des tensions de commutation utilisées avec des sorties voisines ne doit pas dépasser la valeur de la tension assignée d'isolement |
| Information pour le fonctionnement | Les exigences nécessaires de l'application pour l'isolation (de base ou renforcée) par rapport aux modules voisins (vers les rails DIN) doivent être réalisées avec des mesures adaptées, (p. ex. avec des plaques de séparation). |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2900890 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK2191 |
| Product key | DK2191 |
| GTIN | 4046356545099 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 368 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 250,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
Avantages
Largeur de 92 mm seulement (8 canaux) ou 285 mm (32 canaux)
Relais miniatures enfichables avec chacun un contact inverseur et actionnement manuel verrouillable
Voyant de tension d'alimentation (LED)
LED d'état et diode de roue libre pour chaque circuit de signal (intégré dans le relais)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem