ELR H3-SC- 24DC/500AC-9
   - 
  Démarreur moteur hybride
    
      2900530
      
      
    
  
      Démarreur moteur hybride pour démarrer les moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA et 9 A de courant de sortie, avec 24 V CC de tension de commande et raccordement vissé.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides | 
| Gamme de produits | CONTACTRON | 
| Mode de fonctionnement | 100 % ED | 
| Nombre de phases | 3 | 
| Type de démarreur moteur | Contacteur pour moteurs à démarrage direct | 
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) | 
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 13,5 W | 
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) | 
| Puissance dissipée maximale | 14,6 W | 
| Puissance dissipée minimale | 1,1 W | 
| Type corres. | 1 | 
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC | 
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC | 
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 40 mA | 
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension | 
| Protection contre inversions de polarité | |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 500 V | 
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV | 
| Catégorie de surtension | III | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Débranchement sûr (IEC 60947-1) pour une tension de service ≤ 300 V AC | 
| Isolation de base (CEI 60947-1) pour une tension de service de 300 V AC ... 500 V AC | |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC | 
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande | 
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC | 
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC | 
| Courant de commande assigné IC | 5 mA (Type d'entrée 1) | 
| Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») | 
| 19,2 V (Signal « 1 ») | |
| Temps de coupure typique | < 30 ms | 
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité | 
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC | 
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC | 
| Courant de service assigné Ie | 9 A (AC-51) | 
| 6,5 A (AC-53a) | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | 
| Plage de courant de charge | 0 A ... 9 A (voir derating) | 
| Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | - | 
| Courant de fuite | 0 mA | 
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension | 
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Filetage vis | M3 | 
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 | 
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Longueur à dénuder | 8 mm | 
| Filetage vis | M3 | 
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 | 
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Affichage d'état | LED (jaune) | 
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte | 
| Largeur | 22,5 mm | 
| Hauteur | 107 mm | 
| Profondeur | 114 mm | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C | 
| Altitude | ≤ 2000 m | 
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA | 
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 | 
| Données UL | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) | 
| 5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
| FLA | 6,5 A (500 V AC) | 
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) | 
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT | 
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-1 | 
| CEI 60947-4-2 | |
| CEI 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) | 
| Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) | 
| Référence | 2900530 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK7423 | 
| Product key | DK7423 | 
| GTIN | 4046356526012 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 192,6 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 159,05 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85371098 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 | 
| ECLASS-15.0 | 27370905 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 9aa564a1-d8cf-4e1a-a533-cacb62a4b57c | 
Produits compatibles
- 
    
      BRIDGE- 2 - Pont 2900746
- 
    
      BRIDGE- 3 - Pont 2900747
- 
    
      BRIDGE- 4 - Pont 2900748
- 
    
      BRIDGE- 5 - Pont 2900749
- 
    
      BRIDGE- 6 - Pont 2900750
- 
    
      BRIDGE- 7 - Pont 2900751
- 
    
      BRIDGE- 8 - Pont 2900752
- 
    
      BRIDGE- 9 - Pont 2900753
- 
    
      BRIDGE-10 - Pont 2900754
- 
    
      BRIDGE- 2-1M - Pont 2901542
- 
    
      BRIDGE- 3-1M - Pont 2901655
- 
    
      BRIDGE- 4-1M - Pont 2901658
- 
    
      BRIDGE- 5-1M - Pont 2901544
- 
    
      BRIDGE- 6-1M - Pont 2901649
- 
    
      BRIDGE- 2-3M - Pont 2901543
- 
    
      BRIDGE- 3-3M - Pont 2901656
- 
    
      BRIDGE- 4-3M - Pont 2901659
- 
    
      BRIDGE- 5-3M - Pont 2901545
- 
    
      BRIDGE- 6-3M - Pont 2901697
- 
    
      BRIDGE- 7-3M - Pont 2901698
- 
    
      BRIDGE- 8-3M - Pont 2901700
- 
    
      BRIDGE- 9-3M - Pont 2901701
- 
    
      BRIDGE-10-3M - Pont 2901702
- 
    
      BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont 2909897
- 
    
      BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Pont 2909898
- 
    
      BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Pont 2909899
- 
    
      US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
- 
    
      UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
Avantages
Largeur 22,5 mm
        Commutation à faible usure
        Longue durée de vie
        Gain de place
        Pont à boucles triphasé
        PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem