FL SWITCH SFN 4TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891851

Switch Ethernet, 4 ports TP-RJ45, 1 port FO, 100 Mbits/s, duplex intégral au format SC-D, détection automatique du débit de transmission de 10 ou 100 Mbits/s (RJ45), fonction auto-crossing

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
Voyants de diagnostic local à LED
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.