Le switch FL SWITCH SFN 5GT prend en charge la fonction d'autonégociation sur les ports à paire torsadée et permet des vitesses de transmission de 10/100/1000 Mbit/s. Un fonctionnement mixte est également possible lorsque des segments à vitesses de transmission de données différentes sont raccordés.
Propriétés de commutation
- Compatibilité adresses multiples
Le switch peut enregistrer jusqu'à 8 192 adresses MAC dans son tableau d'adresses.
- Quality of Service
Lors des pointes de transmission, les paquets de niveau de priorité supérieur 802.1Q et les Differentiated Services sont traités en priorité. Le switch dispose de quatre files d'attente de priorité intégrées.
- Filtrage Multicast
Le filtre Multicast bloque le trafic PROFINET PTCP à délai. A cet effet, il filtre les trames comportant des adresses MAC cibles comprises entre 01-80-C2-00-00-02 et 01-80-C2-00-00-0F. Le filtre bloque le LLDP-Traffic car les PTCP-Delays utilisent la même adresse MAC (01-80-C2-00-00-0E).
- Contact d'alarme
Le switch dispose de contacts de signalisation d'alarme à distance (R1, R2) chargés de signaler les défaillances. Une alarme se déclenche en cas de défaillance d'une alimentation, ou des deux. Une alarme se déclenche également en cas de défaillance d'un port Link. Les différentes alarmes concernant les ports peuvent être activées via un DIP switch situé sur la face inférieure du switch. Le relais d'alarme est un contact NF. Le contact demeure ouvert en l'absence d'erreurs. Lorsqu'une erreur survient, le relais d'alarme passe en état hors tension afin que le contact se ferme.
- DIP switch pour surveillance de liaison
Pour activer une alarme correspondant à un port, positionner le sélecteur concerné sur ON (marche). Pour désactiver une alarme, positionner le sélecteur concerné sur OFF (arrêt).
Le raccordement est réalisé avec un connecteur MINICONNEC démontable. US1 et US2 : courant continu 24 V, GND : courant continu 0 V. Le symbole FE correspond à la terre fonctionnelle.
FL SWITCH SFNT 5GT-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891391
Switch Ethernet pour plage de température étendue, cinq ports TP-RJ45, détection automatique de la vitesse de transmission de 10/100/1000 MBit/s (RJ45), fonction d'autocrossing, lecture de messages de priorité QoS, prise en charge du cadre de sécurité. Vernis de protection pour conditions environnementales difficiles.
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Large plage de température de -40 °C ... 75 °C
Tous les ports permettent une vitesse de transmission de 1 000 Mbit/s
Prise en charge de jumbo frames (jusqu'à 10 240 octets/frame)
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Contact de signalisation pour le diagnostic d'alimentation en tension et de statut de connexion
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.