Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL MC 1000 ST - Convertisseurs fibre optique
2891321

Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique ST (1300 nm), pour conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Possibilité de montage sur profilé.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Commutation MDI/MDI-X automatique
Débits de transmission des données de 100 Mbit/s
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée