FL SWITCH SFN... Les switches Factoryline à fonctions standard autorisent une extension rapide et économique du réseau Ethernet jusqu'au niveau du terrain. Installés dans des armoires électriques ou décentralisés dans des coffrets de raccordement, ces switches sont adaptés aux applications universelles grâce à leur boîtier étroit.
Les switches FL SWITCH SFN...-PN sont équipés d'un filtre multicast unique destiné au blocage du trafic PROFINET PTCP à délai.
Propriétés de commutation
- Compatibilité adresses multiples
Le commutateur détermine automatiquement les adresses des équipements terminaux raccordés au port en évaluant les adresses sources présentes dans les données. Seuls les paquets mentionnant une adresse inconnue, une adresse source correspondant à ce port ou une adresse de diffusion/multidiffusion dans le champ d'adresse cible sont redirigés via le port correspondant. Jusqu'à 2048 adresses MAC peuvent être enregistrées.
- Qualité de service (QoS)
Lors des pointes de transmission, les paquets à niveau de priorité 802.1Q compris entre 4 et 7 ou à niveau de priorité IPv4-Type-of-Service 1 et plus sont considérés comme étant prioritaires et sont traités avant les paquets à niveau de priorité 802.1Q 0 à 3 ou IPv4-Type-of-Service 0.
- Filtrage Multicast
Le filtre multicast bloque le trafic PROFINET PTCP à délai en filtrant les trames dont l'adresse MAC cible est comprise entre 01-80-C2-00-00-02 et 01-80-C2-00-00-0F. Le filtre bloque également le trafic LLDP car les délais PTCP utilisent les mêmes adresses MAC (01-80-C2-00-00-0E).
- Sécurité
Des éléments de sécurité peu coûteux et à complexité limitée destinés à empêcher l'accès et la manipulation sont disponibles en option.
- Câblage
Le raccordement est réalisé avec un connecteur MINICONNEC démontable. Tension d'alimentation US : courant continu +24 V ; GND : courant continu 0 V La terre de fonctionnement (FE) est raccordée par une vis séparée.
FL SWITCH SFN 5TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2891151
Switch Ethernet, 5 raccordements TP-RJ45, détection automatique du débit de transmission, 10 ou 100 MBit/s (RJ45), fonction auto-crossing. Un filtre multicast bloque le trafic PROFINET PTCP à délai.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Filtre multicast permettant de bloquer le PROFINET PTCP-Delay-Traffic
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Voyants de diagnostic local à LED
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.