Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL SWITCH 3006T-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891036

Commutateur Ethernet administrable avec six ports RJ45 pour 10/100 Mbits/s, deux ports FO au format SC et une température de service de -40 °C à +75 °C

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Modèles disponibles pour des températures ambiantes de -40 à 75 °C et de -10 à 60 °C
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Gestion sécurisée basée sur SNMP et le web
Diagnostic complet basé sur le web, avec contacts LED et d'alarme à distance
Options de sécurité pour verrouillage du câble
La fonction exceptionnelle de nettoyage masque les pages de configuration inutilisées, réduisant ainsi la complexité et les durées d'entretien et de mise en service de l'installation.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.