FL SWITCH SFN 8TX-PN - Industrial Ethernet Switch
2891018

Switch Ethernet, 8 raccordements TP-RJ45, détection automatique du débit de transmission, 10 ou 100 MBit/s (RJ45), fonction auto-crossing. Le filtre multicast bloque le trafic PROFINET PTCP à délai.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Filtre multicast permettant de bloquer le PROFINET PTCP-Delay-Traffic
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Voyants de diagnostic local à LED
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.