Quelle que soit la branche concernée, les exigences de sécurité et de disponibilité des installations sont en augmentation constante. La complexité des process ne cesse d'augmenter dans la construction des machines et l'industrie chimique, mais aussi dans la technique d'automatisation et celle des installations. Les exigences ne cessent de croître dans la technologie de l'énergie également.
Un fonctionnement sans interruption et donc rentable ne peut être obtenu qu'en surveillant en permanence les paramètres importants du réseau et de l'installation. Afin d'éviter les conséquences d'erreurs ou de les limiter, les relais de surveillance électroniques de la série EMD peuvent assurer les tâches de surveillance les plus diverses.
Les états de fonctionnement sont signalisés par des LED de couleur et les erreurs survenant soit sont transmises à un automate via un contact libre de potentiel, soit déconnectent une partie de l'installation. Certains modèles sont équipés d'une temporisation de déclenchement pour tolérer à court terme des valeurs mesurées extérieures à la plage de surveillance définie.
EMD-SL-LL-230
-
Relais de surveillance
2885906
Relais de surveillance pour contrôler le niveau de remplissage de liquides conducteurs, avec contrôle du minimum et du maximum, tension d'alimentation 230 V AC, 2 inverseurs
Informations détaillées concernant le produit
UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 172140cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 172140Avantages
Protection contre les courts-circuits et les ruptures de conducteur
Fonction test avec touche test/remise à zéro intégrée
Plage de tension d'alimentation variable