DT-TELE-RJ45 - Parafoudre
2882925

Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces de télécommunication analogiques et TOR (VDSL jusqu'à 50 MBit/s). Raccordement : RJ45(RJ12/RJ11) et borne à vis (MINICONNEC). Possibilité d'encliquetage sur profilé.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Intégration facile dans un réseau avec le raccordement RJ45/MINICONNEC
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre