MNT-TV-SAT D/WH - Parafoudre de type 3
2882297

Adaptateur pour prise avec protection antisurtension pour l'alimentation et le raccordement de signal de téléviseurs et de radios (câble, antenne terrestre, installation satellite). Le câble est fourni.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Protection complémentaire optimale de l'installation de bâtiment pour une durée de vie en service plus longue et une plus grande disponibilité des terminaux
Qualité industrielle pour les immeubles d'habitation grâce à la conformité des normes internationales
Répond aux exigences de sécurité les plus strictes, avec une surveillance thermique et des fusibles supplémentaires
Complément idéal au parafoudre C-SAT, pour la protection directe du terminal