MNT-1 D
-
Parafoudre de type 3
2882200
Adaptateur avec protection antisurtension pour prises secteurs, indication optique de marche et de défaut. S'utilise dans les pays : D, A, I, NL, S, E, N, FIN
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection d'appareil |
Gamme de produits | MAINTRAB |
Système d'alimentation CEI | TN |
TT | |
Type | Adaptateur |
Nombre de pôles | 2 |
S'utilise dans les pays | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'essai CEI | III |
T3 | |
Types EN | T3 |
Nombre de ports | One |
Type de raccordement | Fiche/prise à contact de terre |
Dessin coté |
|
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 78 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
noir (RAL 9005) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 400 |
600 | |
Matériau isolant | PA 6 |
Matériau du boîtier | PA 6 |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | L(N)-PE |
Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 275 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 360 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 360 V AC |
Courant de charge nominal IL | 16 A (30 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1 VA |
Tension d'essai de référence UREF | 255 V AC |
Choc combiné UOC | 6 kV |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 460 V AC (5 s / mode résistance) |
460 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / mode résistance) |
460 V AC (120 min / mode résistance) | |
1455 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Protection max. en amont nécessaire | 16 A (gG / B / C) |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA AC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Sécurité enfants) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 / EN 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2019 |
Type de montage | Enfichage dans la prise secteur |
Référence | 2882200 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1421 |
Product key | CL1421 |
GTIN | 4046356073554 |
Poids par pièce (emballage compris) | 123 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 101,34 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1bb984c9-8c04-490a-8ad9-e76bd4806620 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem