RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
-
Antenne
2867814
Antenne directive 868 MHz/900 MHz, gain : 8,65 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 100°/62°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et colliers pour poteau
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Gain | 8,65 dBi |
| Angle d'ouverture à la verticale | 62 ° |
| Angle d'ouverture à l'horizontale | 100 ° |
| Polarisation | Linéaire, verticale ou horizontale |
| Bande de fréquence | 900 MHz |
| Plage de fréquence | 868 MHz ... 960 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Puissance max. | 200,00 W |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 1,50 |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | N (femelle) avec câble (0,6 m) |
| Diamètre extérieur | 32 mm ... 60 mm (Poteau) |
| Largeur | 60,5 mm |
| Hauteur | 172 mm |
| Longueur | 304,8 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 32 mm ... 60 mm (Poteau) |
| Matériau | Aluminium |
| V2A | |
| V2A |
| Longueur du câble | 0,60 m |
| Câble de raccordement | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Vitesse du vent | 240 km/h |
| Type de montage | Montage sur mât |
| Référence | 2867814 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC6A3 |
| Product key | DNC6A3 |
| GTIN | 4017918976699 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 321,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 236 g |
| Numéro du tarif douanier | 85177100 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ddf8f61-b9c4-4655-8074-ccd6fc17d613 |
Produits compatibles
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter d'antenne 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Pour les grandes distances
Pour liaisons point à point
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem