RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenne
2867791

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/28°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pour les applications à déplacement libre
Pour les liaisons à plusieurs points ou mesh