Alimentations MINI POWER pour technologie MCR
Pour les applications de mesure, commande et régulation (MCR), le boîtier électronique modulaire (ME) est désormais la norme, et MINI POWER est l'alimentation qui convient à ce type de boîtier. Les appareils sont flexibles grâce à des tensions et des variantes spéciales.
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
-
Alimentation
2866446
Pour les installations neuves, utilisez les produits suivants : 2904597 ou 2909575
Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/1,3 A
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Plage de tension d'entrée DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
Choc de courant d'appel | < 15 A (< 0,6 A2s) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | 0,6 A2s |
Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Plage de fréquence DC | 0 Hz |
Durée de pontage en cas de panne de courant | > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
Courant absorbé | 0,55 A (100 V AC) |
0,23 A (240 V AC) | |
Consommation nominale | 62 VA |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Temps d'enclenchement typique | < 1 s |
Fusible d'entrée | 1,25 A (temporisé, intérieur) |
Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
Rendement | > 85 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) |
Caractéristique de sortie | U/I |
Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
Courant nominal de sortie (IN) | 1,3 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 1,6 A (-25 °C ... 40 °C permanent) |
Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Temporisation au démarrage en cas de charge capacitive | illimité |
Charge capacitive max. | Illimité |
Limitation de courant active | env. 5 A (en cas de court-circuit) |
Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 3 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 20 mVCC (20 MHz) |
Puissance de sortie | 31,2 W |
Pointes de commutation charge nominale | < 50 mVCC (20 MHz) |
Puissance dissipée à vide maximale | 1,4 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | 4,5 W |
Temps d'établissement | < 1,2 ms |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Signal: DC-OK, active | |
Description de la sortie | UOUT > 21,5 V : Signal « high » |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | + 24 V DC (Signal) |
Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Modes de signalisation | LED |
sortie de couplage active | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Sortie de signal: DC-OK, active | |
Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
Informations sur l'affichage d'état | UOUT > 21,5 V : DEL allumée |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV (homologation du type) |
3 kV (Contrôle individuel) |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1104000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 107 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | non |
Matériau du boîtier | Plastique |
Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T3A ≤ 60 °C |
T3A ≤ 70 °C |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) | |
NEC Class 2 selon UL 1310 | |
Conformité/homologations | |
SIL selon CEI 61508 | 0 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Boîtier | Sévérité de contrôle 3 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV |
Décharge dans l'air | 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
2 kV (Niveau d'essai 4 - symétrique : ligne contre ligne) | |
Sortie | 0,5 kV (Sévérité de contrôle 1 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
0,5 kV (Niveau d'essai 1 - symétrique : ligne contre ligne) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | Sévérité de contrôle 3 - asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Référence | 2866446 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMPM13 |
Product key | CMPM13 |
GTIN | 4046356073905 |
Poids par pièce (emballage compris) | 231,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 182 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3b1ef442-2d93-4e43-9155-ae4fceafd2a0 |
Produits compatibles
Avantages
Connectique simple d'entretien grâce au connecteur mâle MINICONNEC avec détrompeur
Surveillance à distance de la tension de sortie par l'intermédiaire de la sortie de couplage
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem