Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMD-SL-PH-400 - Relais de surveillance
2866077

Relais de surveillance pour contrôle de séquence de phase, de défaillance de phase et d'asymétrie, 342 ... 457 V AC, alimentation via la tension mesurée, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Plage de tension d'alimentation variable