EMD-FL-V-300 - Relais de surveillance
2866048

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 300 V AC/DC, surtension/sous-tension ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Réglable via le potentiomètre en façade
Plage de tension d'alimentation variable
Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément